NPCP-LC-OM4-12
NPC+ (Conector Livre de Polimento) SC APC, FS, 250 μm e 900 μm
Especificações gerais
Número do produto | NPCP-LC-OM4-12 |
Tipo de produto | Conectores instaláveis em campo |
Categoria da fibra | 50 µm MM (OM4) |
Tipo de produto | Conectores instaláveis em campo |
Tecnologia | Sem epóxi/sem polimento |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Aprovações e listas | Em conformidade com os requisitos ambientais e mecânicos da TIA/EIA-568-D.3, GR-1081, Emissão 1 seção 4.3 rendimento, Requisitos de perda de inserção de GR-1081-CORE, edição 1 (GR-326-CORE, edição 4) ciclo térmico e idade térmica; o desempenho da reflexão traseira era típico de um conector de emenda mecânica com índice de gel correspondente, Back reflection performance was typical of an index gel-matched mechanical splice connector |
Condições ambientais
Padrão de ciclo de temperatura | ≤ 0.3 dB IL, -40° to +75°C, 21 cycles |
Faixa de temperatura, operação | -10 °C para 60 °C (14 °F para 140 °F ) |
Faixa de temperatura, armazenamento | -40 °C para 85 °C (-40 °F para 185 °F ) |
Projeto - Conector
Tipo de conector | LC |
Cor da carcaça | Verde-água |
Material do ferrolho | Yttria-stabilized Zirconia |
Especificações mecânicas - Conector
Diâmetro externo da fibra nominal | 125 µm |
Durabilidade | ≤ 0,2 dB de alteração, 500 reacoplamentos, FOTP-21 |
Especificações ópticas - Conector
Polida | UPC |
Perda por inserção, máx. | 0.75 dB |
Refletância, típica | < -30 dB |
Dimensões
Peso | 88 g |
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem | 12 piece box (12 individually packaged connectors in recyclable PET thermoformed containers). Minimum Order Quantity: 12 PCE |
Peso de envio | 1037 g |
Unidades por entrega | 12/1 |