text.skipToContent text.skipToNavigation

NPCP-SCA-48

NPC+ (Conector Livre de Polimento)  SC APC, FS, 250 μm e 900 μm

Envia normalmente em 14 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto NPCP-SCA-48
Categoria da fibra Monomodo (OS2)
Tipo de produto Conectores instaláveis em campo
Tecnologia Sem epóxi/sem polimento
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Aprovações e listas Em conformidade com os requisitos ambientais e mecânicos da TIA/EIA-568-D.3,  GR-1081, Emissão 1 seção 4.3 rendimento,  Requisitos de perda de inserção de GR-1081-CORE, edição 1 (GR-326-CORE, edição 4) ciclo térmico e idade térmica; o desempenho da reflexão traseira era típico de um conector de emenda mecânica com índice de gel correspondente,  Back reflection performance was typical of an index gel-matched mechanical splice connector 
Condições ambientais
Padrão de ciclo de temperatura ≤ 0.3 dB IL, -40° to +75°C, 21 cycles
Faixa de temperatura, operação -40 °C  para  75 °C    (-40 °F  para  167 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -40 °C  para  85 °C    (-40 °F  para  185 °F    )
Projeto - Conector
Tipo de conector SC
Cor da carcaça Verde
Material do ferrolho Yttria-stabilized Zirconia
Especificações mecânicas - Conector
Diâmetro externo da fibra nominal 125 µm
Durabilidade ≤ 0,2 dB de alteração, 500 reacoplamentos, FOTP-21
Especificações ópticas - Conector
Polida APC
Perda por inserção, máx. 0,6 dB
Refletância, típica < -55 dB
Dimensões
Peso 33 g
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem 48 piece box (6 connectors packaged in plastic thermoformed containers, 8 containers per box). Minimum Order Quantity: 48 PCE
Peso de envio 380 g
Unidades por entrega 48/1