NPCP-SCU-SM-120-C
NPC+ (Conector Livre de Polimento) NPC+ (Conector Livre de Polimento)
You might also be interested in
General Specifications
Product Number | NPCP-SCU-SM-120-C |
Categoria da fibra | Monomodo (OS2) |
Tipo de produto | Conectores instaláveis em campo |
Tecnologia | Sem epóxi/sem polimento |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Aprovações e listas | Em conformidade com os requisitos ambientais e mecânicos da TIA/EIA-568-D.3, GR-1081, Emissão 1 seção 4.3 rendimento, Requisitos de perda de inserção de GR-1081-CORE, edição 1 (GR-326-CORE, edição 4) ciclo térmico e idade térmica; o desempenho da reflexão traseira era típico de um conector de emenda mecânica com índice de gel correspondente, Back reflection performance was typical of an index gel-matched mechanical splice connector |
Condições ambientais
Faixa de temperatura, operação | -40 °C to 75 °C (-40 °F to 167 °F ) |
Faixa de temperatura, armazenamento | -40 °C to 85 °C (-40 °F to 185 °F ) |
Projeto - Conector
Tipo de conector | SC |
Cor da carcaça | Azul |
Material do ferrolho | Yttria-stabilized Zirconia |
Especificações mecânicas - Conector
Diâmetro externo da fibra nominal | 125 µm |
Durabilidade | ≤ 0,2 dB de alteração, 500 reacoplamentos, FOTP-21 |
Especificações ópticas - Conector
Polida | UPC |
Perda por inserção, máx. | 0,6 dB |
Refletância | < -30 dB |
Refletância, típica | < -40 dB |
Dimensões
Peso | 76 g |
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem | 120 piece box (6 connectors packaged in plastic thermoformed containers, 20 containers per box). One maintenance-free EasyCleaver. One semi-tight buffer clamp. Minimum Order Quantity: 120 PCE |
Peso de envio | 886 g |
Unidades por entrega | 120/1 |