text.skipToContent text.skipToNavigation

No Polish Connectors Plus (NPC+)

Le No Polish Connector Plus (NPC+™) est le connecteur fibre installable sur site le plus rapide et le plus simple de Corning, conçu pour offrir des performances optiques fiables avec un minimum d’outils et de formation. Doté d’une face terminale polie en usine et d’un mécanisme d’épissure mécanique sans outil, le NPC+ permet aux techniciens de réaliser des terminaisons homogènes et de haute qualité en quelques secondes, sans polissage sur site, sans épissure par fusion ni outils d’installation propriétaires. Conçu pour la rapidité, la simplicité et la performance, le NPC+ est idéal pour les réparations de raccordements, les travaux de restauration et les terminaisons fibre à la demande partout où une interface de connecteur SC ou LC est requise.


Produits

Référence du produit Nom du produit
NPCP-LC-OM2-12 Sem conectores poloneses Plus (NPC+)
NPCP-LC-OM4-12 Conector Livre de Polimento Além disso, SC APC, FS, 250 μm e 900 μm
NPCP-LCU-SM-12 Sem conectores poloneses Plus (NPC+)
NPCP-SC-OM2-120-C Sem conectores poloneses Plus (NPC+)
NPCP-SC-OM2-48 Sem conectores poloneses Plus (NPC+)
NPCP-SC-OM34-120-C Sem conectores poloneses Plus (NPC+)
NPCP-SC-OM34-48 Sem conectores poloneses Plus (NPC+)
NPCP-SCA-120-C Conector Livre de Polimento Além disso, SC APC, FS, 250/900μm (inclui um EasyCleaver e uma trava para fibras com cobertura semi-tight)
NPCP-SCA-48 Conector Livre de Polimento Além disso, SC APC, FS, 250 μm e 900 μm
NPCP-SCA-60 Conector Livre de Polimento Além disso, SC APC, FS, 250 μm e 900 μm
NPCP-SCU-SM-120-C Sem conectores poloneses Plus (NPC+)
NPCP-SCU-SM-48 Sem conectores poloneses Plus (NPC+)