80611326267
No Polish Connectors SC APC, Single-mode Flat Splice 250/900 μm with Tool 8800-APC/FS
Especificações gerais
Número do produto | 80611326267 |
Código EAN | 51115260681 |
Categoria da fibra | Monomodo (OS2) |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Condições ambientais
Faixa de temperatura, armazenamento | -40 °C para 85 °C (-40 °F para 185 °F ) |
Projeto - Conector
Tipo de conector | SC APC |
Cor do boot | Branco |
Especificações ópticas - Conector
Perda por inserção, típica | 0,3 dB |
Refletância, típica | < -55 dB |
Field Termination
Right cable length with no cable slack to store
Simple Assembly Tool
Fast, easy installation
250/900 µm connectors and jacketed connectors available
Potentially improve supply chain and inventory management
Factory-Polished fiber stub in ferrule
No on-site polish or adhesives required
No Tool Investment
Enables maximum deployment speed by eliminating the purchase of installation tools and fiber cleavers (Easy Cleaver Combos)