text.skipToContent text.skipToNavigation

80611327786

No Polish Connectors  NPC LC UPC, SM, 250/900 µm (60 Qty)

Envia normalmente em 14 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto 80611327786
Categoria da fibra Monomodo (OS2)
Tipo de produto Conectores instaláveis em campo
Tecnologia Sem epóxi/sem polimento
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Condições ambientais
Faixa de temperatura, operação -40 °C  para  75 °C    (-40 °F  para  167 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -40 °C  para  85 °C    (-40 °F  para  185 °F    )
Projeto - Conector
Tipo de conector LC
Cor da carcaça Verde
Material do ferrolho Yttria-stabilized Zirconia
Especificações mecânicas - Conector
Diâmetro externo da fibra nominal 125 µm
Durabilidade ≤ 0,2 dB de alteração, 500 reacoplamentos, FOTP-21
Especificações ópticas - Conector
Polida APC
Perda por inserção, máx. 0,6 dB
Perda por inserção, típica 0,3 dB
Refletância, típica < -55 dB
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem 60 piece box. Minimum Order Quantity: 60 PCE
Unidades por entrega 60/1
Field Termination
Right cable length with no cable slack to store
Simple Assembly Tool
Fast, easy installation
250/900 µm connectors and jacketed connectors available
Potentially improve supply chain and inventory management
Factory-Polished fiber stub in ferrule
No on-site polish or adhesives required
No Tool Investment
Enables maximum deployment speed by eliminating the purchase of installation tools and fiber cleavers (Easy Cleaver Combos)