95-050-99-X
UniCam® Conector LC Multimodo de 50 µm (OM3/OM4)
Especificaciones generales
Número del producto | 95-050-99-X |
Código EAN | 4042673619420 |
Categoría de la fibra | 50 µm MM (OM3/OM4) |
Tipo de producto | Conectores instalables en campo |
Logotipo de Corning | Sí |
Codificado (seguridad) | No |
Tecnología | No se requiere epoxi/pulido |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C a 75 °C (-40 °F a 167 °F ) |
Diseño - Conector
Tipo de conector | LC |
Color de la carcasa | Negro |
Color del boot | Verde agua |
Material de la férula | Cerámico |
Con pines | No |
Especificaciones mecánicas - Conector
Cable con resistencia a la tracción de 900 µm | Cambio de 4,9 N (1,1 lb) ≤ 0,2 dB, FOTP-6 |
Especificaciones ópticas - Conector
Fuerza de tracción | 125 lbs |
Pulido | UPC |
Pérdida por inserción, máxima | 0,5 dB |
Reflectancia | ≤ -26 dB |
Pérdida por inserción, típica | 0,1 dB |
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje | Connector, Trigger, Crimp Band, Boot (900 µm), Boot (3.0 mm), Boot (2.0 mm) |
Método de embalaje | Paquete individual |
Unidades por entrega | 1/1 |
Rendimiento garantizado
100 ciento de garantía de rendimiento
Amplio rango de temperatura de funcionamiento (-40 ° C a + 75 ° C)
Utilidad y flexibilidad
Cara del extremo de la fábrica-pulido
Rendimiento óptico coherente
Terminación rápida y no consumibles
Bajos costes de instalación
Mínimas pérdidas de inserción
Rendimiento óptico óptimo