text.skipToContent text.skipToNavigation

95-000-51-Z

Conector UniCam®, compatível com ST®  62,5 mM multimodo (OM1)

Envia normalmente em 7 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto 95-000-51-Z
Código EAN 4056418196404
Categoria da fibra 62,5 µm MM (OM1)
Tipo de produto Conectores instaláveis em campo
Logotipo da Corning Sim
Codificado (segurança) Não
Tecnologia Sem epóxi/sem polimento
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Condições ambientais
Faixa de temperatura, operação 0 °C  para  60 °C    (32 °F  para  140 °F    )
Projeto - Conector
Tipo de conector Compatível com ST®
Cor da carcaça Âmbar
Cor do boot Bege
Material do ferrolho Cerâmico
Especificações mecânicas - Conector
Diâmetro externo da fibra nominal 125 µm
Resistência à tração do cabo revestido 50 N
Durabilidade ≤ 0,2 dB de alteração, 500 reacoplamentos, FOTP-21
Cabo com resistência à tração de 900 µm Mudança de 4,9 N (1,1 lb) ≤ 0,2 dB, FOTP-6
Especificações ópticas - Conector
Perda por inserção, máx. 0,5 dB
Perda por inserção, típica 0,1 dB
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem 25 connectors, 25 boots (900 µm)
Método de embalagem Pacote organizador
Unidades por entrega 25/1
Desempenho garantido
100 por cento de garantia de rendimento
Ampla faixa de temperatura operacional (-40 °C a + 75 °C)
Utilidade e flexibilidade
Polido Fábrica final rosto
Desempenho óptico Consistente
Terminação rápida e sem consumíveis
Baixo custo de instalação
Perda mínima de inserção
Desempenho óptico Optimum