text.skipToContent text.skipToNavigation

95-000-KB-Z

UniCam® Connectors  LC, 62.5 µm Multimode (OM1), Black

Envia normalmente em 7 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto 95-000-KB-Z
Product Type Field-Installable Connectors
Fiber Category 62.5 µm MM (OM1)
Corning Logo Yes
Codificado (segurança) Sim
Tecnologia Sem epóxi/sem polimento
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Aprovações e listas Aprovado na EIA/TIA 568-B.3 
Environmental Conditions
Temperature Range, Operation -40 °C  para  75 °C    (-40 °F  para  167 °F    )
Design - Connector
Connector Type LC
Housing Color Black
Boot Color Black
Ferrule Material Ceramic
Mechanical Specifications - Connector
Nominal Fiber Outer Diameter 125 µm
Tensile Strength Jacketed Cable 50 N
Durability ≤ 0.2 dB change, 500 rematings, FOTP-21
Tensile Strength 900 µm Cable 4.9 N (1.1 lb) change ≤ 0.2 dB, FOTP-6
Optical Specifications - Connector
Insertion Loss, Max. 0.5 dB
Reflectance ≤ -26 dB
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem 25 keyed connectors, 25 triggers, 25 boots (900 µm)
Método de embalagem Pacote organizador
Unidades por entrega 1/1