text.skipToContent text.skipToNavigation

95-000-KN

Envia normalmente em 7 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.
Especificações gerais
Número do produto 95-000-KN
Tipo de produto Conectores instaláveis em campo
Categoria da fibra 62,5 µm MM (OM1)
Logotipo da Corning Sim
Codificado (segurança) Sim
Tecnologia Sem epóxi/sem polimento
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Aprovações e listas Aprovado na EIA/TIA 568-B.3 
Condições ambientais
Faixa de temperatura, operação -40 °C  para  75 °C    (-40 °F  para  167 °F    )
Projeto - Conector
Tipo de conector LC
Cor da carcaça Azul
Cor do boot Azul
Material do ferrolho Cerâmico
Com pinos Sim
Especificações mecânicas - Conector
Diâmetro externo da fibra nominal 125 µm
Resistência à tração do cabo revestido 50 N
Durabilidade ≤ 0,2 dB de alteração, 500 reacoplamentos, FOTP-21
Cabo com resistência à tração de 900 µm Mudança de 4,9 N (1,1 lb) ≤ 0,2 dB, FOTP-6
Especificações ópticas - Conector
Perda por inserção, máx. 0.75 dB
Refletância ≤ -26 dB
Informações de pedido
Método de embalagem Embalagem individual
Conteúdo da Embalagem Keyed connector, trigger, crimp band, boot (900 µm), boot (3.0 mm), boot (2.0 mm)
Unidades por entrega 1/1