95-050-KR-Z
UniCam® Connectors LC, Keyed, 50 um Multimode OM2, Red
General Specifications
| Product Number | 95-050-KR-Z |
| Tipo de produto | Conectores instaláveis em campo |
| Categoria da fibra | 50 µm MM (OM2) |
| Logotipo da Corning | Sim |
| Codificado (segurança) | Sim |
| Tecnologia | Sem epóxi/sem polimento |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
| Aprovações e listas | Aprovado na EIA/TIA 568-B.3 |
Condições ambientais
| Faixa de temperatura, operação | -40 °C to 75 °C (-40 °F to 167 °F ) |
Projeto - Conector
| Tipo de conector | LC |
| Cor da carcaça | Vermelho |
| Cor do boot | Vermelho |
| Material do ferrolho | Cerâmico |
Especificações mecânicas - Conector
| Diâmetro externo da fibra nominal | 125 µm |
| Resistência à tração do cabo revestido | 50 N |
| Durabilidade | ≤ 0,2 dB de alteração, 500 reacoplamentos, FOTP-21 |
| Cabo com resistência à tração de 900 µm | Mudança de 4,9 N (1,1 lb) ≤ 0,2 dB, FOTP-6 |
Especificações ópticas - Conector
| Perda por inserção, máx. | 0,5 dB |
| Refletância | ≤ -26 dB |
Informações de pedido
| Método de embalagem | Pacote organizador |
| Conteúdo da Embalagem | 25 keyed connectors, 25 triggers, 25 boots (900 µm) |
| Unidades por entrega | 25/1 |