95-050-KS
UniCam® Connectors LC, Keyed, 50 um Multimode OM2, Slate
General Specifications
| Product Number | 95-050-KS |
| Tipo de produto | Conectores instaláveis em campo |
| Categoria da fibra | 50 µm MM (OM2) |
| Logotipo da Corning | Sim |
| Codificado (segurança) | Sim |
| Technology | No-Epoxy/No-Polish |
Standards
| RoHS | Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU |
| Approvals and Listings | Passed EIA/TIA 568-B.3 |
Condições ambientais
| Faixa de temperatura, operação | -40 °C to 75 °C (-40 °F to 167 °F ) |
Design - Connector
| Connector Type | LC |
| Housing Color | Slate |
| Boot Color | Slate |
| Ferrule Material | Ceramic |
| Pinned | Yes |
Mechanical Specifications - Connector
| Nominal Fiber Outer Diameter | 125 µm |
| Tensile Strength Jacketed Cable | 50 N |
| Durability | ≤ 0.2 dB change, 500 rematings, FOTP-21 |
| Tensile Strength 900 µm Cable | 4.9 N (1.1 lb) change ≤ 0.2 dB, FOTP-6 |
Especificações ópticas - Conector
| Perda por inserção, máx. | 0.75 dB |
| Refletância | ≤ -26 dB |
Ordering Information
| Package Contents | Keyed connector, trigger, crimp band, boot (900 µm), boot (3.0 mm), boot (2.0 mm) |
| Packaging Method | Individual Pack |
| Units per Delivery | 1/1 |