95-200-99
UniCam® Connectors LC, Single-mode (OS2), Blue
Especificações gerais
| Número do produto | 95-200-99 |
| Type de produit | Connecteurs sur site |
| Catégorie du produit | Produits clés / Fastship |
| Catégorie de fibre optique | Monomode (OS2) |
| Logo Corning | Oui |
| Détrompé (sécurité) | Non |
| Technologie | Non-époxy/non-poli |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
| Températures, fonctionnement | -40 °C para 75 °C |
设计 - 连接器
| 连接器类型 | LC |
| 配线箱颜色 | 蓝色 |
| 尾套颜色 | 蓝色 |
| 插芯材料 | 陶瓷 |
| 带导向针 | 没有 |
机械规格 - 连接器
| 标称光纤外直径 | 125 µm |
| 护套缆拉伸强度 | 44 N |
| 耐久性 | ≤ 0.2 dB 500 插拔, FOTP-21 |
| 900 µm 光缆拉伸强度 | 4.9 N (1.1 lb) 变化 ≤ 0.2 dB, FOTP-6 |
Caractéristiques optiques - Connecteur
| Polissage | UPC |
| Perte d’insertion, Max. | 0,5 dB |
| Réflectance | < -55 dB |
Informations pour commander
| Méthode d'emballage | Emballage individuel |
| Contenu du colis | Connector, trigger, crimp band, boot (900 µm), boot (3.0 mm), boot (2.0 mm) |
| Unités par livraison | 1/1 |