95-200-KG-Z
UniCam® Connectors LC, Keyed, Single-mode (OS2), Green
Spécifications générales
| Référence du produit | 95-200-KG-Z |
| Tipo de produto | Conectores instaláveis em campo |
| Categoria da fibra | Monomodo (OS2) |
| Logotipo da Corning | Sim |
| Keyed (security) | Yes |
| Technology | No-Epoxy/No-Polish |
Standards
| RoHS | Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU |
| Approvals and Listings | Passed EIA/TIA 568-B.3 |
Condições ambientais
| Faixa de temperatura, operação | -40 °C - 75 °C (-40 °F - 167 °F ) |
Projeto - Conector
| Tipo de conector | LC |
| Cor da carcaça | Verde |
| Cor do boot | Verde |
| Material do ferrolho | Cerâmico |
Especificações mecânicas - Conector
| Diâmetro externo da fibra nominal | 125 µm |
| Resistência à tração do cabo revestido | 44 N |
| Durabilidade | ≤ 0,2 dB de alteração, 500 reacoplamentos, FOTP-21 |
| Cabo com resistência à tração de 900 µm | Mudança de 2,2 N (0,5 lb) ≤ 0,2 dB, FOTP-6 |
Especificações ópticas - Conector
| Perda por inserção, máx. | 0,5 dB |
| Refletância | < -55 dB |
Ordering Information
| Packaging Method | Organizer Pack |
| Package Contents | 25 keyed connectors, 25 triggers, 25 boots (900 µm) |
| Units per Delivery | 1/1 |