95-200-KV-Z
UniCam® Connectors LC, Keyed, Single-mode (OS2), Violet
通用规范
| 产品编码 | 95-200-KV-Z |
| Product Type | 现场安装连接器 |
| 光纤类别 | 单模(OS2) |
| Corning 徽标 | 是 |
| 键控(安全) | 是 |
| Tecnologia | Sem epóxi/sem polimento |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
| Aprovações e listas | Aprovado na EIA/TIA 568-B.3 |
环境条件
| 温度范围,操作 | -40 °C - 75 °C (-40 °F - 167 °F ) |
设计 - 连接器
| 连接器类型 | LC |
| 配线箱颜色 | 紫色 |
| 尾套颜色 | 紫色 |
| 插芯材料 | 陶瓷 |
机械规格 - 连接器
| 标称光纤外直径 | 125 µm |
| 护套缆拉伸强度 | 44 N |
| 耐久性 | ≤ 0.2 dB 500 插拔, FOTP-21 |
| 900 µm 光缆拉伸强度 | 2.2 N (0.5 lb) 变化 ≤ 0.2 dB, FOTP-6 |
光学规格 - 连接器
| 插入损耗,最大 | 0.5 dB |
| 反射 | < -55 dB |
Informações de pedido
| Método de embalagem | Pacote organizador |
| Conteúdo da Embalagem | 25 keyed connectors, 25 triggers, 25 boots (900 μm) |
| Unidades por entrega | 1/1 |