200FM
Fiber Optic Connector Accessories Fiber Optic Microscope, 200x
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Condições ambientais
Faixa de temperatura, operação | -18 °C para 50 °C (-0,4 °F para 122 °F ) |
Faixa de temperatura, armazenamento | -40 °C para 60 °C (-40 °F para 140 °F ) |
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem | Microscope, batteries, universal 2.5 mm adapters, manual, case |
Unidades por entrega | 1/1 |