text.skipToContent text.skipToNavigation

95-000-04-ATC

Fiber Optic Connector Accessories  CamSplice™ Mechanical Splice, Antitorsion

Envia normalmente em 14 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto 95-000-04-ATC
Tipo de produto Emendas mecânicas
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Especificações mecânicas - Conector
Cabo com resistência à tração de 900 µm, crimpado 4,4 N
Dimensões
Largura 4,2 mm
Comprimento 0 mm
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem 6 Anti-Torsion Mechanical Splices
Unidades por entrega 6/1