CAH-OVEN-TMR
Fiber Optic Connector Accessories Cable Assembly House Heat-Cure Oven with timer
Especificações gerais
Número do produto | CAH-OVEN-TMR |
Tipo de produto | Ferramentas e kits de ferramentas do conector |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Condições ambientais
Faixa de temperatura, operação | -18 °C para 50 °C (-0,4 °F para 122 °F ) |
Faixa de temperatura, armazenamento | -40 °C para 60 °C (-40 °F para 140 °F ) |
Informações de pedido
Unidades por entrega | 1/1 |