text.skipToContent text.skipToNavigation

CAM-SPLICE-CC

Fiber Optic Connector Accessories  CamSplice™ Mechanical Splice, ClearCurve® compatible

Envia normalmente em 14 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto CAM-SPLICE-CC
Tipo de produto Ferramentas e kits de ferramentas do conector
Compatibilidade Cabos de fibra ClearCurve®
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto - Conector
Cor da carcaça Preto
Especificações mecânicas - Conector
Cabo com resistência à tração de 250 µm e 900 µm, não crimpado 2,2 N
Cabo com resistência à tração de 900 µm, crimpado 4,4 N
Dimensões
Largura 4,2 mm
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem "25 Mechanical Splices, 50 Boots"
Unidades por entrega 25/1