FAN-BT47-06
Kit de Fan-Out para tubo buffer Kit de Fan-Out para tubo buffer
Especificações gerais
| Número do produto | FAN-BT47-06 |
| Tipo de produto | Kits fan-out |
| Ambiente | Interno |
| Tipo de produto | Kits fan-out |
| Compatibilidade | 250 µm |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Condições ambientais
| Faixa de temperatura, operação | 0 °C para 70 °C (32 °F para 158 °F ) |
Projeto
| Cor da tubulação de fan-out | Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco |
| Contagem da fibra | 6 |
| Fibras por tubo de buffer | 6 |
Especificações mecânicas - kit de fan-out
| Comprimento da furca | 44,5 mm |
| Comprimento da tubulação | 1193,8 mm |
| Diâmetro externo da tubulação | 0,9 mm |
Informações de pedido
| Método de embalagem | Embalagem individual |
| Conteúdo da Embalagem | Fan-out top, fan-out bottom, insert with fan-out tubing |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Furca de encaixe
Elimina o epóxi para kits internos
Capacidades de roteamento de fibra
Melhor gestão de fibra