text.skipToContent text.skipToNavigation

FAN-OD25-12

Kit de Fan-Out para tubo buffer  Kit de Fan-Out para tubo buffer

Typically ships in 14 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
General Specifications
Product Number FAN-OD25-12
Tipo de produto Kits fan-out
Ambiente Externo
Compatibilidade 250 µm 
Tipo de produto Kits fan-out
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Condições ambientais
Faixa de temperatura, operação -40 °C  to  70 °C    (-40 °F  to  158 °F    )
Projeto
Cor da tubulação de fan-out Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Verde-água
Contagem da fibra 12
Fibras por tubo de buffer 12
Especificações mecânicas - kit de fan-out
Comprimento da furca 44,5 mm
Comprimento da tubulação 635 mm
Diâmetro externo da tubulação 0,9 mm
Informações de pedido
Método de embalagem Embalagem individual
Conteúdo da Embalagem Fan-out top, fan-out bottom, fan-out tubing, epoxy, syringe, insert
Unidades por entrega 1/1
Furca de encaixe
Elimina o epóxi para kits internos
Capacidades de roteamento de fibra
Melhor gestão de fibra