FAN-OD47-12
Kit de Fan-Out para tubo buffer Kit de Fan-Out para tubo buffer
Especificações gerais
| Número do produto | FAN-OD47-12 |
| Tipo de produto | Kits fan-out |
| Ambiente | Externo |
| Tipo de produto | Kits fan-out |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Condições ambientais
| Faixa de temperatura, operação | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Projeto
| Cor da tubulação de fan-out | Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Verde-água |
| Contagem da fibra | 12 |
| Fibras por tubo de buffer | 12 |
Especificações mecânicas - kit de fan-out
| Comprimento da furca | 44,5 mm |
| Comprimento da tubulação | 1193,8 mm |
| Diâmetro externo da tubulação | 0,9 mm |
Informações de pedido
| Método de embalagem | Embalagem individual |
| Conteúdo da Embalagem | Fan-out top, fan-out bottom, fan-out tubing, epoxy, syringe, insert |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Furca de encaixe
Elimina o epóxi para kits internos
Capacidades de roteamento de fibra
Melhor gestão de fibra