FAN-BT36-06
Kit de Fan-Out para tubo buffer, interior 6 F, piernas de 36 pulgadas
General Specifications
Product Number | FAN-BT36-06 |
EAN Code | 4056418202266 |
Ambiente | Interno |
Tipo de producto | Kits fan-out |
Tipo de fan-out | Tubo de buffer |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento | 0 °C to 70 °C (32 °F to 158 °F ) |
Diseño
Color de la tubería de fan-out | Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco |
Número de fibras | 6 |
Fibras por tubo de buffer | 6 |
Especificaciones mecánicas - kit de fan-out
Longitud de la furcación | 44,5 mm |
Longitud de la tubería | 914,4 mm |
Diámetro externo de la tubería | 0,9 mm |
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje | Fan-out top, fan-out bottom, insert with fan-out tubing |
Método de embalaje | Paquete individual |
Unidades por entrega | 1/1 |
Furcación a presión
Elimina el epoxi para kits de interior
Capacidades de enrutamiento de la fibra
Mejor gestión de la fibra