FAN-BT36-12
Kit de Fan-Out para tubo buffer, interno Kit de Fan-Out para tubo buffer, interno
General Specifications
Product Number | FAN-BT36-12 |
Ambiente | Interno |
Tipo de produto | Kits fan-out |
Tipo de fan-out | Tubo de buffer |
Tipo de cabo | 250 µm |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Condições ambientais
Faixa de temperatura, operação | 0 °C to 70 °C (32 °F to 158 °F ) |
Projeto
Cor da tubulação de fan-out | Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Verde-água |
Contagem da fibra | 12 |
Fibras por tubo de buffer | 12 |
Especificações mecânicas - kit de fan-out
Comprimento da furca | 44,5 mm |
Comprimento da tubulação | 914,4 mm |
Diâmetro externo da tubulação | 0,9 mm |
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem | Fan-out top, fan-out bottom, insert with fan-out tubing |
Método de embalagem | Pacote a granel |
Unidades por entrega | 1/1 |
Furca de encaixe
Elimina o epóxi para kits internos
Capacidades de roteamento de fibra
Melhor gestão de fibra