text.skipToContent text.skipToNavigation

TKT-UNICAM-PFC

UniCam® High-Performance Installation Toolkit  UniCam® High-Performance Installation Toolkit

Typically ships in 42 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.

General Specifications
Product Number TKT-UNICAM-PFC
EAN Code 4042673619444
Categoria do produto Produto fundamental / Fastship
Tipo de produto Ferramentas e kits de ferramentas do conector
Compatibilidade Compatível com LC, SC e ST®
Tecnologia Sem epóxi/sem polimento
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Dimensões
Altura 48,26 cm
Largura 35,56 cm
Profundidade 19,69 cm
Peso 3,9 kg
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem UniCam® High-Performance Installation Tool, Flat Fiber Cleaver, VFL Adapters in 1.25 mm and 2.50 mm, Gauge Card, Fiber Preparation Tools, Fiber Cleaning Tools
Unidades por entrega 1/1
Fibras com terminações monomodo e multimodo
Diversas opções de instalação
Caixa de transporte conveniente
Minimiza o tempo de instalação e desmontagem
Sinal de feedback visual (TKT-UNICAM-PFC)
Confirmação de terminação
UniCam® Connector Flat Cleaver (FBC-007)
Superior cleave performance