text.skipToContent text.skipToNavigation

HDC-BSD-01U

Gaveta de armazenamento de buffer para 19 polegada  1U

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega

Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto - Adaptador
Material da carcaça Alumínio e plástico
Dimensões
Altura 44 mm
Largura 482 mm
Profundidade 222 mm
Peso 1,1 kg
Informações de pedido
Peso de envio 1,95 kg
Altura da unidade 1 U
Unidades por entrega 1/1
Shipping Height 65 mm
Shipping Width 520 mm
Shipping Depth 135 mm
Incluindo tampas laterais e acessórios de montagem