text.skipToContent text.skipToNavigation

HDC-JMP-01U

Painel de gerenciamento de jumper para 19 inch  1 U com seis guias de fibra com giro de 180°

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega

Especificações gerais
Número do produto HDC-JMP-01U
Tipo de produto Painéis
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Material da carcaça Alumínio e plástico
Cor Cinza
Dimensões
Altura 77 mm
Largura 482 mm
Profundidade 44 mm
Peso 0,4 kg
Informações de pedido
Peso de envio 0,7 kg
Altura da unidade 1 U
Unidades por entrega 1/1
Shipping Height 90 mm
Shipping Width 555 mm
Shipping Depth 70 mm
Incluindo acessórios de montagem