FDC-CABLE-GRND
Kits de aterramento de cabo blindado Contém clipe de aterramento blindado e fita de aterramento
Especificações gerais
Número do produto | FDC-CABLE-GRND |
Tipo de produto | Centrix |
Tipo de acessório | CCH |
Tipo de montagem | Montagem em rack |
Aplicação | Escritório central, Redes de operadoras, Fibra até as instalações (FTTP) |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Projeto
Tipo de conector | SC |
Direção de entrada do cabo | Traseira |
Tipo de carcaça | Hardware montável em rack |
Especificações do conector
Polida | UPC |
Dimensões
Peso | 1 kg |
Informações de pedido
Unidades por entrega | 1/1 |