BAT-CFY-10
BAT Accessories Sealing foam only for feeder cables, Size L, up to 2x2 of 8 mm diameter ducts, 10 pieces
Especificações gerais
Número do produto | BAT-CFY-10 |
Código EAN | 4042673938330 |
Tipo de acesso | Acesso frontal fixo |
Tipo de montagem | Montável em parede |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Informações de pedido
Unidades por entrega | 10/1 |
Vedação de cabo modular e intercambiável e alívio de tensão
Aceita dutos e cabos de até 12 mm de diâmetro