text.skipToContent text.skipToNavigation

CCH4-STRN-EXT

Suporte CCH para alívio de tensão  Suporte externo para alívio de tensão para CCH-04U

Envia normalmente em 14 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto CCH4-STRN-EXT
Tipo de produto Hardware montável em rack
Tipo de acessório CCH
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Dimensões
Altura 6,24 in
Largura 1,5 in
Informações de pedido
Unidades por entrega 1/1