CAB-TT-TOOL
Cabinet Accessories Cabinet Accessories
Especificações gerais
Número do produto | CAB-TT-TOOL |
Tipo de produto | Centrix |
Tipo de acessório | Centrix |
Categoria da fibra | Monomodo (OS2) |
Tipo de cabo | 250 µm |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Condições ambientais
Faixa de temperatura, operação | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Projeto
Tipo de conector | LC |
Número de portas | 24 |
Projeto - Adaptador
Cor da carcaça | Azul |
Tipo de adaptador | LC duplex |
Especificações do conector
Polida | UPC |
Dimensões
Peso | 0,5 kg |
Informações de pedido
Peso de envio | 0,1 kg |
Unidades por entrega | 1/1 |