text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE-CP8B-PRH

EDGE™ Port Replication Housing Accessory  EDGE™ Port Replication Housing Accessory

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Cor Preto
Tipo de painel ou módulo EDGE™
Capacidade da fibra 96
Projeto - Adaptador
Cor da carcaça Preto
Dimensões
Altura 358 mm
Largura 439,4 mm
Peso 0,5 kg
Informações de pedido
Método de embalagem Caixa de papelão
Conteúdo da Embalagem EDGE Patch Panel for Port Replication Panel, Mounting Screws
Peso de envio 1,8 kg
Shipping Height 794 mm
Shipping Width 130,2 mm
Shipping Depth 4826 mm
Unidades por entrega 1/1