text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE-CPCVR-PRH

EDGE™ Port Replication Housing Accessory  EDGE™ Port Replication Housing Accessory

Envia normalmente em 21 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Cor Preto
Projeto - Adaptador
Cor da carcaça Preto
Dimensões
Altura 356 mm
Largura 88,6 mm
Peso 0,1 kg
Informações de pedido
Método de embalagem Caixa de papelão
Conteúdo da Embalagem Panel Connector Cover for Port Replication Housing
Peso de envio 1,2 kg
Shipping Height 545 mm
Shipping Width 171,4 mm
Shipping Depth 1964 mm
Unidades por entrega 1/1