text.skipToContent text.skipToNavigation

HDWR-LOCK-KIT-2

Kits de trava  Instalável no campo, inclui uma trava e chave; chaveado diferente de HDWR-LOCK-KIT

Typische Lieferzeit: 21 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer HDWR-LOCK-KIT-2
Tipo de produto Centrix
Tipo de acessório PCH
Aplicação Escritório central,  Redes de operadoras,  Fibra até as instalações (FTTP) 
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Tipo de conector SC
Nível mestre do tipo de adaptador MTP®/MPO
Direção de entrada do cabo Parte frontal
Número de portas 24
Tipo de carcaça Hardware montável em rack
Especificações do conector
Polida UPC
Informações de pedido
Unidades por entrega 1/1