text.skipToContent text.skipToNavigation

SPH-DIN-KIT

Single-Panel Housing (SPH) Accessories and Components  Single-Panel Housing (SPH) Accessories and Components

Envia normalmente em 14 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.
Especificações gerais
Número do produto SPH-DIN-KIT
Tipo de produto Acessórios
Tipo de acessório SPH
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Tipo de carcaça Acessórios
Dimensões
Altura 483 mm
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem DIN rail bracket with integral spring clip, (2) 6/32 x 0.375 in screws, (2) spring nuts, installation instructions
Unidades por entrega 1/1