text.skipToContent text.skipToNavigation

Armário interno série CE

O Armário interno CE OptiTect® preparado para MTP® oferece divisão optica e gerenciamento das fibras até 288 fibras. Fibras de alimentação, fibras de distribuição, módulos de splitter e armazenamento da saída dos splitters não utilizadas estão todas contidas em um armário robusto para montagem em parede, rack ou suporte. Os recursos de emenda e sistema plug-and-play garantem uma instalação rápida, fácil e confiável no campo. Todos os módulos splitters são compatíveis e intercambiáveis em todas as famílias de armários OptiTect Gen III
Contagem de fibra

Produtos

Número do produto Nome do produto
JFWPS2000BB0007700 Armário interno série CE, 864 F montagem em parede, pigtails para emenda do alimentador, distribuição preparada para MTP®
JCWPS2000BB0007700 CE Series Indoor Cabinets
JMXPS1000BB000BB00 CE Series Indoor Cabinets