text.skipToContent text.skipToNavigation

CTX-CAB-F2009NNRNB

Centrix™ Front Access Cabinet  Single Cabinet, H2000xW900xD300, right cable entry, no walls, no doors, bottom channel, flat pack

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega

Especificações gerais
Número do produto CTX-CAB-F2009NNRNB
Código EAN 4059496124314
Tipo de produto Centrix
Tipo de acesso Acesso frontal
Tipo de montagem Solução de rack / gabinete 
Opção de emenda Sim
Pré-terminado Sim
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Dimensões
Altura 2200 mm
Peso 70 kg
Informações de pedido
Peso de envio 110 kg
Altura da unidade 36 U
Unidades por entrega 1/1
All front access
40 rack units
Supports 4.320 LC or 2.880 SC ports per cabinet on 0.27 m²
Integrated patch cord management
Single 4m patch cord for in-frame Cross-Connect
Quick installation feature for housings
Flat pack for easy transport
5x Cable mounting plates include
10x numbered cable routing hubs included
Extendable to dual- or quad cabinet Cross-Connect with a single patch cord length (4m)