BCW-1E08Q7S00
GEN III Series Indoor Cabinets 288 F, wall-mount, 24 F feed, ribbon pigtails, 1x288 F 8 m distribution, ALTOS® ribbon, riser, SC APC, no splitter
Especificações gerais
Número do produto | BCW-1E08Q7S00 |
Código EAN | 4056418195193 |
Tipo de produto | Hardware de unidade multifamiliar (MDU) |
Tipo de montagem | Montável em parede |
Aplicação | Redes de operadoras, Ambientes CATV |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Projeto
Número de cabos de distribuição | 1x288 |
Capacidade de fibra do gabinete | 288 |
Tipo de cabo de distribuição | Cabo riser ALTOS® Ribbon, loose tube, preenchido com gel |
Tipo de cabo alimentador ou sangría | Pigtails ribbon |
Tipo de carcaça | Hardware de unidade multifamiliar (MDU) |
Categoria de módulo divisor | Sem divisor |
Número de fibras no cabo de entrada | 24 |
Projeto - Adaptador
Tipo de adaptador | SC APC |
Especificações mecânicas
Comprimento do cabo de distribuição | 8 m |
Especificações do conector
Polida | APC |
Cor da carcaça | Amêndoa |
Especificações - Conector A
Cor da carcaça | Amêndoa |
Informações de pedido
Unidades por entrega | 1/1 |
Rugged, low-profile, wall- or rack-mountable (wall- or rack-mount hardware included with each cabinet)
Integrated splitter parking door for unused splitter output connectors
Swing-out panel allows for rear connector access
Intuitive single-fiber slack storage routing schemes
216-B door lock with padlock provisions