text.skipToContent text.skipToNavigation

BCWP231CF1E08Q7S00

GEN III Series Indoor Cabinets  288 F, wall-mount, 24 F feed, 31 m FREEDM® SST-ribbon, 1x288 F 8 m distribution, ALTOS® ribbon, riser, SC APC, no splitter

Envia normalmente em 28 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto BCWP231CF1E08Q7S00
Código EAN 4056418195179
Tipo de produto Hardware de unidade multifamiliar (MDU)
Categoria da fibra Monomodo (OS2)
Tipo de montagem Montável em parede 
Aplicação Redes de operadoras,  Ambientes CATV 
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Número de cabos de distribuição 1x432
Quantidade máxima de módulos divisores (9) 1x32 ou dual 1x16; (18) módulos finos
Quantidade de módulos divisores 0
Capacidade de encaixe de saída do divisor 128
Capacidade de fibra do gabinete 288
Configuração do cabo de distribuição 1 cabo de distribuição pré-conetorizado
Tipo de cabo de distribuição Cabo riser ALTOS® Ribbon, loose tube, preenchido com gel
Tipo de cabo alimentador ou sangría Cabo SST-Ribbon FREEDM®
Tipo de carcaça Hardware de unidade multifamiliar (MDU)
Categoria de módulo divisor Sem divisor
Número de fibras no cabo de entrada 24
Projeto - Adaptador
Tipo de adaptador SC APC
Especificações mecânicas
Comprimento do cabo alimentador 31 m
Comprimento do cabo de distribuição 8 m
Altura de montagem em parede com câmara de emenda 77,2 cm
Especificações do conector
Polida APC
Cor da carcaça Amêndoa
Especificações - Conector A
Cor da carcaça Amêndoa
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem Stubbed wall/rack-mount cabinet; installation guide; 32 extra connector dust caps; wall-mounting kit; rack-mounting kit
Unidades por entrega 1/1
Rugged, low-profile, wall- or rack-mountable (wall- or rack-mount hardware included with each cabinet)
Integrated splitter parking door for unused splitter output connectors
Swing-out panel allows for rear connector access
Intuitive single-fiber slack storage routing schemes
216-B door lock with padlock provisions