BDW-1C16U7S00
GEN III Series Indoor Cabinets 144 F, wall-mount, 12 F feed, loose tube pigtails, 1x144 F 16 m distribution, ALTOS® riser, SC APC, no splitter
Especificações gerais
Número do produto | BDW-1C16U7S00 |
Código EAN | 4056418171937 |
Tipo de produto | Hardware de unidade multifamiliar (MDU) |
Tipo de montagem | Montável em parede |
Aplicação | Redes de operadoras, Ambientes CATV |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Projeto
Número de cabos de distribuição | 1x144 |
Capacidade de fibra do gabinete | 144 |
Tipo de cabo de distribuição | Cabo ALTOS® loose tube, riser |
Tipo de cabo alimentador ou sangría | Pigtails loose tube |
Tipo de carcaça | Hardware de unidade multifamiliar (MDU) |
Categoria de módulo divisor | Sem divisor |
Número de fibras no cabo de entrada | 12 |
Projeto - Adaptador
Tipo de adaptador | SC APC |
Especificações mecânicas
Comprimento do cabo de distribuição | 16 m |
Especificações do conector
Polida | APC |
Cor da carcaça | Amêndoa |
Especificações - Conector A
Cor da carcaça | Amêndoa |
Informações de pedido
Unidades por entrega | 1/1 |
Rugged, low-profile, wall- or rack-mountable (wall- or rack-mount hardware included with each cabinet)
Integrated splitter parking door for unused splitter output connectors
Swing-out panel allows for rear connector access
Intuitive single-fiber slack storage routing schemes
216-B door lock with padlock provisions