text.skipToContent text.skipToNavigation

Armário externo série GEN III

O armário de Convergência Local OptiTect®, Série Gen III oferece tudo o que é necessário para gerenciar até 432 fibras para uma aplicação FTTx de rede externa. O armário OptiTect convergência local, o tamanho líder da indústria da Gen III, design amigável e gerenciamento de fibra intuitivo permitem que o cliente minimize o treinamento em campo, o tempo de instalação e os custos gerais de mão de obra enquanto aumenta a velocidade de implantação e a geração de receita. Fibras de alimentação e distribuição, bem como módulos divisores, estão todos contidos em um único armário robusto, montado em pedestal ou poste para acomodar aplicações de cabos aéreos e enterrados. Os armários são equipados com distribuição pré-conectorizada de fábrica e cabos de alimentação, garantindo uma instalação de campo rápida, fácil e confiável. Armário de convergência local OptiTect, série Gen III. Os armários fornecem os melhores sistemas de gerenciamento de fibra e armazenamento de sobra da classe, que oferecem proteção adicional para assinantes ativos. Todos os módulos divisores são compatíveis e intercambiáveis ​​em todos os armários OptiTect Gen III e na família de hardware Eclipse®. Os módulos atendem às seções aplicáveis ​​da Telcordia GR-1209-CORE e GR-1221-CORE. Cada módulo divisor possui entradas e saídas conectorizadas. A capacidade de estacionamento é maximizada com uma porta de estacionamento dedicada que oferece estacionamento rápido de novos módulos. As etiquetas são incluídas para facilitar a identificação de conectores e módulos.
También le puede interesar