text.skipToContent text.skipToNavigation

AECTS0000000000000

Armário série OptiTect® HD  Armário série OptiTect® HD

Normalmente se envía en 28 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto AECTS0000000000000
Tipo de produto Gabinetes FTTx
Categoria da fibra Monomodo (OS2)
Tipo de montagem Montagem em plataforma 
Aplicação Redes de operadoras,  Ambientes CATV,  Redes FTTH 
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto e critérios de teste Os gabinetes atendem às seções aplicáveis da Telcordia GR-2898-CORE, GR-487-CORE, GR-63-CORE, GR-449-CORE 
Projeto
Número de cabos de distribuição Field configurable
Quantidade máxima de módulos divisores (18) 1x16(18) 1x32(18) 1x8
Quantidade de módulos divisores 0
Capacidade de encaixe de saída do divisor 160
Capacidade de fibra do gabinete 576
Tipo de cabo de distribuição Configurável em campo
Tipo de carcaça Gabinetes FTTx
Cor do gabinete Amêndoa
Categoria de módulo divisor 1x32
Projeto - Adaptador
Tipo de adaptador SC APC
Especificações do conector
Polida APC
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem 576F Pad-Mount Cabinet; installation guide; pad-mount template, hardware kit
Unidades por entrega 1/1
Múltiplas configurações de montagem em base ou poste
Fornece ao operador flexibilidade máxima de implantação
Habilitado pelo Sistema Centrix ™
Os cassetes de emenda SC APC (pedidos separadamente) oferecem flexibilidade enquanto reduzem os pedidos do cliente e a complexidade do estoque
Empilhável / Escalabilidade
Empilhar um armário FDH-HD de fibra de 288 ou 576 em qualquer outro armário FDH-HD (288, 576 ou 896) permite o diferimento do investimento de capital até que o crescimento da rede exija um armário de contagem de fibra maior