ALCTSR000000000000
Armário série OptiTect® HD Armário série OptiTect® HD
Especificações gerais
Número do produto | ALCTSR000000000000 |
Tipo de produto | Gabinetes FTTx |
Categoria da fibra | Monomodo (OS2) |
Tipo de montagem | Montagem em plataforma |
Aplicação | Redes de operadoras, Ambientes CATV, Redes FTTH |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Projeto e critérios de teste | Os gabinetes atendem às seções aplicáveis da Telcordia GR-2898-CORE, GR-487-CORE, GR-63-CORE, GR-449-CORE |
Projeto
Número de cabos de distribuição | Field configurable |
Quantidade máxima de módulos divisores | (28) 1x32(28) 1x16(28) 1x8 |
Quantidade de módulos divisores | 0 |
Capacidade de encaixe de saída do divisor | 224 |
Capacidade de fibra do gabinete | 896 |
Tipo de cabo de distribuição | Configurável em campo |
Tipo de carcaça | Gabinetes FTTx |
Cor do gabinete | Amêndoa |
Categoria de módulo divisor | 1x32 |
Projeto - Adaptador
Tipo de adaptador | SC APC |
Especificações mecânicas
Peso da carcaça do gabinete | 57,5 kg |
Peso das peças internas | 22,9 kg |
Especificações do conector
Polida | APC |
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem | 896F Pad-Mount Cabinet; installation guide, pad-mount template, hardware kit |
Unidades por entrega | 1/1 |
Múltiplas configurações de montagem em base ou poste
Fornece ao operador flexibilidade máxima de implantação
Habilitado pelo Sistema Centrix ™
Os cassetes de emenda SC APC (pedidos separadamente) oferecem flexibilidade enquanto reduzem os pedidos do cliente e a complexidade do estoque
Empilhável / Escalabilidade
Empilhar um armário FDH-HD de fibra de 288 ou 576 em qualquer outro armário FDH-HD (288, 576 ou 896) permite o diferimento do investimento de capital até que o crescimento da rede exija um armário de contagem de fibra maior