OCC-080-G
Armário de cross-conexão (OCC) e kits Armário de cross-conexão (OCC) e kits
Especificações gerais
| Número do produto | OCC-080-G |
| Tipo de produto | Gabinetes FTTx |
| Tipo de montagem | Montagem em plataforma |
| Aplicação | Redes de operadoras, Ambientes CATV |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
| Projeto e critérios de teste | Classificação NEMA para Tipo 3, Tipo 3R, Tipo 3S e Tipo 4 |
Projeto
| Tipos de unidade de carcaça de módulo conector | Eclipse / FDC/ LDC |
| Capacidade da carcaça do módulo conector | Suporta até (10) LDC ou (10) Eclipse ou 8 FDC |
| Tipo de carcaça | Gabinetes FTTx |
Dimensões
| Peso | 83,9 kg |
Informações de pedido
| Conteúdo da Embalagem | Cabinet; installation guide; 2 encapsulants; 4 flat washers, 1/2, for pad mounting; 4 hex bolts, 1/2-13 x 1.25-in, SS for pad mounting, 4 lock washers, 1/2, for pad mounting, 6 shims |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Projeto modular
Permite crescimento incremental
Hardware de montagem e instalação de aço inoxidável
Oferece proteção contra corrosão
Aceita hardware montável em rack padrão da Corning
Garante flexibilidade
Portas da frente de tamanho normal
Oferece fácil acesso e vedação estanque
NEMA classificado para Tipo 3, Tipo 3R, Tipo 3S e Tipo 4
Painéis de acesso frontal e traseiro (traseiro apenas nos modelos "G"
Oferece ferramenta de segurança 216B
Construção do armário e da porta em liga de alumínio de 0,125 pol.
Leve e durável
Portas seguras automaticamente na posição aberta
Segurança de campo