text.skipToContent text.skipToNavigation

OSE-UD0-W0-3-L

Armário de emenda óptico universal OSE  Armário de emenda óptico universal OSE

Normalmente se envía en 21 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto OSE-UD0-W0-3-L
Tipo de produto Hardware montável em parede
Tipo de montagem Rack de 23 pol.,  Montável em parede 
Aplicação Redes de operadoras,  Ambientes CATV,  Ambientes nas instalações do cliente 
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Capacidade das bandejas de emenda 48
Entrada de cabo por parte superior (placa inferior) 0/10/4 (1,125 pol./1,375 pol./1,750 pol.)
Disponibilidade de trava Não
Família do produto Gabinete de emenda
Perfurações por placa de extremidade removível 15 (1,375 pol.)4 (1,125 pol.)4 (1,750 pol.)
Capacidade total de emenda 5184 single-fiber splices or 13824 mass fusion splices
Informações de pedido
Peso de envio 34 kg
Unidades por entrega 1/1
Placas de entrada de cabo permitem várias opções de entrada, incluindo entrada de cabo padrão e acesso de cabo em sangría
Os componentes de roteamento e armazenamento são anexados a uma placa traseira removível que se ajusta para acomodar a entrada de cabo superior ou inferior
Placas de roteamento e guia e clipes de roteamento fornecem excelente gerenciamento de fibra
Acomoda bandejas de emenda de alta densidade especialmente projetadas, embora outras bandejas de emenda possam ser usadas
OSE-HD0 suporta até 1440 emendas de fibra única de tubo loose ou 4320 emendas de fusão em massa ribon
OSE-LD0 suporta até 576 emendas de fibra única de tubo solto ou 1728 emendas de fusão em massa ribon
Portas de passagem horizontal fornecidas perto da parte superior e inferior das laterais do armário
Opção de bloqueio para segurança adicional
Economiza tempo, reduz o risco