OSE-UD1-W0-4
Armário de emenda óptico universal OSE Armário de emenda óptico universal OSE
General Specifications
Product Number | OSE-UD1-W0-4 |
Tipo de produto | Hardware montável em parede |
Tipo de montagem | Montável em parede |
Aplicação | Redes de operadoras, Ambientes CATV, Ambientes nas instalações do cliente |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Projeto
Capacidade das bandejas de emenda | 48 |
Entrada de cabo por parte superior (placa inferior) | 0/10/4 (1,125 pol./1,375 pol./1,750 pol.) |
Disponibilidade de trava | Não |
Família do produto | Gabinete de emenda |
Perfurações por placa de extremidade removível | 15 (1,375 pol.)4 (1,125 pol.)4 (1,750 pol.) |
Capacidade total de emenda | 5184 emendas de fibra única ou 6912 emendas por fusão em massa |
Informações de pedido
Peso de envio | 34 kg |
Unidades por entrega | 1/1 |
Placas de entrada de cabo permitem várias opções de entrada, incluindo entrada de cabo padrão e acesso de cabo em sangría
Os componentes de roteamento e armazenamento são anexados a uma placa traseira removível que se ajusta para acomodar a entrada de cabo superior ou inferior
Placas de roteamento e guia e clipes de roteamento fornecem excelente gerenciamento de fibra
Acomoda bandejas de emenda de alta densidade especialmente projetadas, embora outras bandejas de emenda possam ser usadas
OSE-HD0 suporta até 1440 emendas de fibra única de tubo loose ou 4320 emendas de fusão em massa ribon
OSE-LD0 suporta até 576 emendas de fibra única de tubo solto ou 1728 emendas de fusão em massa ribon
Portas de passagem horizontal fornecidas perto da parte superior e inferior das laterais do armário
Opção de bloqueio para segurança adicional
Economiza tempo, reduz o risco