![](https://test-portal.corning.com/cornservice/sessionRefresh.png)
![Baixa densidade, 576 fibras individuais/1728 emendas por fusão em massa, entrada de cabo padrão, bloqueável](https://www.corning.com/catalog/coc/products/o/optical-splice-enclosure-ose-universal/OSE-LD0-00-1-L/images/OSE-LD0-00-1-L_A.jpg/_jcr_content/renditions/product.zoom.1200.jpg)
OSE-LD0-00-1-L
Armário de emenda óptico universal OSE Baixa densidade, 576 fibras individuais/1728 emendas por fusão em massa, entrada de cabo padrão, bloqueável
Especificações gerais
Número do produto | OSE-LD0-00-1-L |
Código EAN | 4056418176253 |
Tipo de produto | Hardware montável em parede |
Tipo de montagem | Montável em parede, Rack de 23 pol. |
Aplicação | Redes de operadoras, Ambientes CATV, Ambientes nas instalações do cliente |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Projeto
Capacidade das bandejas de emenda | 12 |
Entrada de cabo por parte superior (placa inferior) | 0/10/4 (1,125 pol./1,375 pol./1,750 pol.) |
Disponibilidade de trava | Porta única |
Família do produto | Gabinete de emenda |
Perfurações por placa de extremidade removível | 4 (1,750 pol.)4 (1,125 pol.)15 (1,375 pol.) |
Capacidade total de emenda | 576 emendas de fibra única ou 1728 emendas por fusão em massa |
Informações de pedido
Peso de envio | 34 kg |
Unidades por entrega | 1/1 |
Placas de entrada de cabo permitem várias opções de entrada, incluindo entrada de cabo padrão e acesso de cabo em sangría
Os componentes de roteamento e armazenamento são anexados a uma placa traseira removível que se ajusta para acomodar a entrada de cabo superior ou inferior
Placas de roteamento e guia e clipes de roteamento fornecem excelente gerenciamento de fibra
Acomoda bandejas de emenda de alta densidade especialmente projetadas, embora outras bandejas de emenda possam ser usadas
OSE-HD0 suporta até 1440 emendas de fibra única de tubo loose ou 4320 emendas de fusão em massa ribon
OSE-LD0 suporta até 576 emendas de fibra única de tubo solto ou 1728 emendas de fusão em massa ribon
Portas de passagem horizontal fornecidas perto da parte superior e inferior das laterais do armário
Opção de bloqueio para segurança adicional
Economiza tempo, reduz o risco