text.skipToContent text.skipToNavigation

CX2E416246C-UF001R

Gabinete 4U compactado Centrix®  Gabinete 4U compactado Centrix®

Typically ships in 28 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
General Specifications
Product Number CX2E416246C-UF001R
Tipo de produto Carcaças
Ambiente Interno/externo
Categoria da fibra Monomodo (OS2)
Tipo de acesso Front access right
Tipo de cabo de coto FREEDM® loose tube, sem gel, interno/externo
Tipo de montagem Montagem em rack 
Aplicação Redes de operadoras,  Escritório central,  Fibra até as instalações (FTTP) 
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Contagem da fibra 144
Tipo de entrada de cabo Frontal direito
Direção de entrada do cabo Frontal direito
Número de portas 144
Projeto - Adaptador
Tipo de adaptador SC APC
Especificações mecânicas
Comprimento do cabo 16 m
Especificações do conector
Polida APC
Dimensões
Altura 889 cm
Largura 52,1 cm
Profundidade 305 cm
Peso 22,7 kg
Informações de pedido
Altura da unidade 2 U
Peso de envio 24,9 kg
Shipping Height 61 cm
Shipping Width 106,7 mm
Shipping Depth 1067 cm
Unidades por entrega 1/1