CX2E43124B3-CF001B
Gabinete 4U compactado Centrix® Gabinete 4U compactado Centrix®
General Specifications
| Product Number | CX2E43124B3-CF001B |
| Tipo de produto | Carcaças |
| Ambiente | Interno/externo |
| Categoria da fibra | Monomodo (OS2) |
| Tipo de acesso | Rear access right |
| Tipo de cabo de coto | Cabo riser ribbon interno/externo FREEDM® |
| Tipo de montagem | Montagem em rack |
| Aplicação | Redes de operadoras, Escritório central, Fibra até as instalações (FTTP) |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Projeto
| Contagem da fibra | 144 |
| Tipo de entrada de cabo | Right-Rear |
| Direção de entrada do cabo | Right-Rear |
| Número de portas | 144 |
Projeto - Adaptador
| Tipo de adaptador | LC APC |
Especificações mecânicas
| Comprimento do cabo | 31 m |
Especificações do conector
| Polida | APC |
Informações de pedido
| Altura da unidade | 2 U |
| Unidades por entrega | 1/1 |