text.skipToContent text.skipToNavigation

CX4U816246C-UF001B

Gabinete 4U compactado Centrix®  Cassetes de SC APC com 24, SM, cabo interno/externo sem gel FREEDM LT, coto longo de 16 m

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega
Especificações gerais
Número do produto CX4U816246C-UF001B
Tipo de produto Carcaças
Ambiente Interno/externo
Categoria da fibra Monomodo (OS2)
Tipo de acesso Rear access right
Tipo de cabo de coto FREEDM® loose tube, sem gel, interno/externo
Tipo de montagem Montagem em rack 
Aplicação Redes de operadoras,  Escritório central,  Fibra até as instalações (FTTP) 
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Contagem da fibra 288
Tipo de entrada de cabo Right-Rear
Direção de entrada do cabo Parte inferior direita traseira, horizontal
Número de portas 288
Projeto - Adaptador
Tipo de adaptador SC APC
Especificações mecânicas
Comprimento do cabo 16 m
Especificações do conector
Polida APC
Dimensões
Altura 178 cm
Largura 52,1 cm
Profundidade 305 cm
Peso 22,7 kg
Informações de pedido
Altura da unidade 4 U
Peso de envio 24,9 kg
Shipping Height 61 cm
Shipping Width 106,7 cm
Shipping Depth 1067 cm
Unidades por entrega 1/1